(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[2 ชิ้น](+) (-) คลองเลื่อย ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AY-30

[2 ชิ้น](+) (-) คลองเลื่อย ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AY-30

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AY-30

รหัสรุ่น
EA557AY-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,224.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว เพลา - 100 mm
· ปลาย x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา - (+)#2 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 mm
· ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด x ความหนาของ ใบมีดลบคม - (-) 6.0 × 0.9 mm
·พร้อม เคส เครื่องมือ
·ติดตั้ง แหวน ที่ป้องกันการตก ส่วน แหวน ไม่ได้ใช้งานดังนั้นจึงไม่จับห่วงนิรภัย ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AY-30

รหัสรุ่น
EA557AY-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,224.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1