(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA550MS-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,731.20 |
ESC PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· (+) บิต - # 00, # 0, # 1
· (-) บิต- ( ความกว้าง ใบมีดลบคม x ความหนา) 1.5 × 0.23, 2.0 × 0.40, 2.5 × 0.40, 3.0 × 0.50 มม.
·แรงบิด bit-T5, T6
· ดอกกัดหกเหลี่ยม- (มิติ) 1.5, 2.0 mm
· ความยาวบิต - 44 mm
· แทรก-dia, 4 mm
· ความยาว มือจับ - 122 mm
·เนื่องจากมี ตัวจับชิ้นงาน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตจึงสามารถหลุดรอดได้
·ปล่อยอย่างรวดเร็ว
รหัสรุ่น |
---|
EA550MS-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,731.20 |
ESC PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง