(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับชิ้นงาน สำหรับ EA550CA ถึง EA550CF EA550CA-100

ตัวจับชิ้นงาน สำหรับ EA550CA ถึง EA550CF EA550CA-100

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550CA-100

รหัสรุ่น
EA550CA-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 754.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว - 105 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ - 105 mm
· หมายเลข วัตถุ ใช้งานได้ - แบบหล่อ EA550CA-0 ถึง -2, Frpm CB-4 ถึง -8, จาก CC-1.5 ถึง -6, จาก CD-6 ถึง -30, จาก CE-6 ถึง -30, จาก CF-2.5 ถึง -6
· Dim- # 2
· ความยาว - 200 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550CA-100

รหัสรุ่น
EA550CA-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 754.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1