(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความทนทาน ดีเยี่ยม
· เขี้ยว ทำจาก เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เสริมแรง
· มือจับ ทำจาก เหล็กกล้า ( ตัวจับชิ้นงาน พลาสติก)
·ตัด สลักเกลียว แกน สายไฟ เหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า รัดอย่างรวดเร็ว
·ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็กกล้า อ่อน):8 มม
·ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง):5 มม
·ความยาว (มม.):379
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):1.0
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ความสามารถในการตัด | ขดลวด อ่อน: 8 mm,ขดลวด แข็ง: 5 mm | JAN Code | 4518340166394 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545BT-14 ในชุด กรรไกรตัดเหล็ก,เขี้ยว: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้า เสริมแรง,มือจับ: เหล็กกล้า (พร้อม ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง