(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมย้ำหัวสายไฟ แบบ ไฮดรอลิก แบบชาร์จไฟได้EA539PF

คีมย้ำหัวสายไฟ แบบ ไฮดรอลิก แบบชาร์จไฟได้EA539PF

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539PF

รหัสรุ่น
EA539PF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 161,942.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ หางปลา เปลือย ปลอก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 14.4 V
· เอาต์พุต ขนาดเกลียว - 112kN
·เหมาะสำหรับ JIS C 9711
·ขั้วต่อมีเครื่องหมาย 14, 22, 38 และ 60 มม. 2
·ขนาด - 350 × 290 × 75 มม
·น้ำหนัก - 4.0 กก
· ตัวเครื่อง หลัก เกลียวนอก ดาย (14, 22, 38 ถึง 70, 80 ถึง 150, 200), ตัวเมีย ดาย (14 ถึง 38, 60 ถึง 70, 80 ถึง 100, 150, 200), แบตเตอรี่ (EA585ED-10), เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ , เคส
·ช่วงการจีบ - 14 ถึง 200 มม. 2

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539PF

รหัสรุ่น
EA539PF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 161,942.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1