1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ที่ แคลมป์ยึด ประเภท UEA526S-18

ESC CARPENTRY TOOL

ที่ แคลมป์ยึด ประเภท UEA526S-18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 611.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการจับยึด - 149 กก
·เปิดความลึก - 51 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า, มือจับ:ไม้
·มี หัว
·ความยาว - 279 มม
·เปิดสูงสุด - 200 มม

รหัสสินค้า
EA526S-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 611.16

ESC CARPENTRY TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดของส่วน เขี้ยว ด้านล่าง: ⌀22 mm,สูงสุด: 17 × 29 mm ขนาด ราง 15 (กว้าง) x 5 (หนา) มม วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า,มือจับ: ไม้,ฝาครอบ เขี้ยว: พลาสติก
ความสามารถในการขัน 149 กก ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เปิดสูงสุด(mm) 200
ความยาวรวม ประมาณ 279 มม น้ำหนัก(g) 294g ความลึกของปาก 51mm
สเปค 1 4548745896251

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA526S-18 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ประเภท UEA526S-18