(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เรซิ่น ไนล่อน (PA6)
·มี ฝาครอบป้องกัน เพื่อป้องกัน วัสดุ จากความเสียหาย
·ส่วนที่ มือจับ เปลี่ยนได้ระหว่าง L-type ⇔ แบบตรง
·ประเภทของการปรับส่วน เขี้ยว ง่ายอย่างรวดเร็ว
·ความกว้างของ แคลมป์ยึด:0 ถึง 100 มม
·เปิดความลึก:70 มม
ความกว้างของ แคลมป์ยึด | 0 ถึง 100 มม | วัสดุ | ไนล่อน เรซิ่น (PA6) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(g) | 407g | ความลึกของปาก | 70mm | สเปค 1 | 4518340208506 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA526BD-4 ในชุด แคลมป์ยึดEA526BD-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง