(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอไมด์
·มีส่วน หัว มีการเยื้องเพื่อป้องกันการลื่น
·ความยาว - 111 มม
·เปิดสูงสุด - 50 มม
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: โพลีเอไมด์,ส่วน มือจับ กันลื่น: อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เปิดสูงสุด(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม | 111mm | ความลึกของปาก | 50mm | สเปค 1 | 4548745896299 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA526B-6 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด โนส ยาวEA526B-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง