(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ไนล่อน
·ใช้สำหรับยึด วัสดุ
·ไม้อัด, ไม้, แผ่นเหล็กกล้า, แผ่นเพลท, กระดาษ ฯลฯ
· ความยาวรวม - 90 มม
·เปิดสูงสุด - 25 มม
ขนาด | 90x65x25mm | วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ไนล่อน,อุปกรณ์จับยึด: PE | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
เปิดสูงสุด(mm) | ประมาณ 25 | น้ำหนัก(g) | 28g | สเปค 1 | 4548745758153 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA526AC-1 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด พลาสติกEA526AC-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง