(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA525MK-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,973.09 |
ESC PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้าง เขี้ยว - 47 มม
·เปิดสูงสุด - 152 มม
·เปิด เขี้ยว - 51 มม
· วัสดุ คอลเลท - นีโอพรีน
·การปรับ มุม - แบบเอียงได้:90 °การหมุน:360 °
·ความสูงโดยรวม - 186 มม
·น้ำหนัก - 1.4 กก
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง - เส้นผ่านศูนย์กลาง 115 มม
· วงกลมพิทช์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 109.5 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง -7 มม
·สามารถใช้ ฐานวาง น้ำหนัก EA525ML-16 และ -17 ได้
· ตัวเครื่อง- อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสรุ่น |
---|
EA525MK-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,973.09 |
ESC PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง