1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงานEA525BJ-1

REPAIRING TOOLS

ปากกาจับชิ้นงานEA525BJ-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,348.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· หล่อ
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน 360 °
·ขนาด (มม.) - ความกว้างของ เขี้ยว:102 เปิดสูงสุด:102
·น้ำหนัก (กก.) -7.7

รหัสสินค้า
EA525BJ-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,348.00

REPAIRING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 7.7 กก วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
เปิดสูงสุด(mm) 102 แบบหล่อ ปากกา ปากกาจับชิ้นงาน ม้านั่ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525BJ-1 ในชุด ปากกาจับชิ้นงานEA525BJ-1