1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[3-Way]ปากกาจับชิ้นงานสำหรับงานละเอียดEA525AL-2

ESC JIG

[3-Way]ปากกาจับชิ้นงานสำหรับงานละเอียดEA525AL-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,809.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปรับเอียงได้ตามยาวถึง 90 °และด้านข้างถึง 45 ° (ติดตั้ง สเกลวัด มุม )
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน 360 ° (พร้อม สเกลวัด)
· เหล็กหล่อ
·ความกว้างของ เขี้ยว:50 มม
·เปิด:50 มม
·น้ำหนัก:4.0 กก

รหัสสินค้า
EA525AL-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,809.79

ESC JIG 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 4.0 กก วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
เปิดสูงสุด(mm) 50 ความกว้างของช่องเปิด(mm) 50 สเปค 1 วัสดุ: เหล็กหล่อ/ความกว้างปาก: 50 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: 50 มม./น้ำหนัก: 4.0 กก. / 90° ในแนวตั้ง,เอียงไปทางซ้ายและขวา 45° (มี สเกลวัด มุม)/ ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนได้ 360° (มี สเกลวัด)/ JAN: 4518340871823

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525AL-2 ในชุด [3-Way]ปากกาจับชิ้นงานสำหรับงานละเอียดEA525AL-2