(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกวาดตะกอน (พร้อมที่ มือจับ ใบมีดลบคม สำรอง)EA524LM-6

เครื่องกวาดตะกอน (พร้อมที่ มือจับ ใบมีดลบคม สำรอง)EA524LM-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LM-6

รหัสรุ่น
EA524LM-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,771.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง หลักมาพร้อมกับ ใบมีดลบคม สำรอง
รายละเอียด 1: พร้อม หัว ค้อน
วัสดุ ใบมีดลบคม: Alloy tool steel
ความกว้าง ใบมีด: 100 mm
วัสดุมือจับ: การขัดเงา เหล็กกล้าคาร์บอน / ชุบ โครเมี่ยม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LM-6

รหัสรุ่น
EA524LM-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,771.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1