(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์EA523MD-17

แปรง โรเลอร์EA523MD-17

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA523MD-17

  • วัสดุ
    ลูกกลิ้ง: โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ,มือจับ: ทำจากไม้
  • น้ำหนัก
    138g
  • ความยาวโดยรวม
    195mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
    ø 24mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×60mm
  • ความยาว มือจับ
    145mm
รหัสรุ่น
EA523MD-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,853.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ลูกกลิ้ง: โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ,มือจับ: ทำจากไม้
  • น้ำหนัก
    138g
  • ความยาวโดยรวม
    195mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
    ø 24mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×60mm
  • ความยาว มือจับ
    145mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม - 195 มม
· วัสดุ - โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุล สูงพิเศษ
·สำหรับการ ความกด, ความอัด, ความดัน ของพื้นผิว ข้อต่อ ของผ้า
· มิติ โรเลอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 x 60 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA523MD-17

  • วัสดุ
    ลูกกลิ้ง: โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ,มือจับ: ทำจากไม้
  • น้ำหนัก
    138g
  • ความยาวโดยรวม
    195mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
    ø 24mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×60mm
  • ความยาว มือจับ
    145mm
รหัสรุ่น
EA523MD-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,853.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1