(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องแห้งEA508TC-43A

กล่องแห้งEA508TC-43A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508TC-43A

รหัสรุ่น
EA508TC-43A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,075.00

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - โพรพิลีนเรซิน ABS เรซินซิลิกอน
·มี ลูกล้อ สำหรับ -43 เท่านั้น
·น้ำหนัก:-41A:700 ก. -42A:860 ก. -43A:1,280 ก
·กล่องแห้งที่เหมาะสมสำหรับเก็บสิ่งของที่ไม่ชอบความชื้นและฝุ่น ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้เป็นที่จัดเก็บได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน
·มีสารดูดความชื้น (-41A / -42A:15 ก. x 2, -43 ก:15 ก. x 3)
·ความจุ:15.0 ล
· มิติ (มม.):470 × 240 × 235 (สูง)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508TC-43A

รหัสรุ่น
EA508TC-43A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,075.00

STORAGE GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1