(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส
·สำหรับการจัดตำแหน่ง เครื่องจักร และการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
· Slotted ชิม สำหรับเครื่องจักรในโรงงานเช่น มอเตอร์ ปั๊มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
·ความหนา (มม.):0.10
· มิติ:ความกว้าง 75 x 75 มม. (19 มม.)
วัสดุ | สแตนเลส | ความหนา | 0.10mm | รายละเอียด 1 | บรรจุ 10 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 75 × 75 มม.; ความกว้างของร่อง (19 มม.) | ความคลาดเคลื่อน (อ้างอิง) | 7μm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA440EK-23 ในชุด [สเตนเลส]ชิม slottedEA440EK-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง