(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ 2 สเตจ (260 ℃ / 400 ℃)
·การ ปริมาณลม - 260L / นาที
· แหล่งจ่ายไฟ - 120 V AC, 1,200W
· มิติ -214 × 80 × 194 (H) มม
·น้ำหนัก - 660g
·อุปกรณ์เสริม - หัวฉีดกว้าง 48 มม., หัวฉีดกว้าง 79 มม., หัวฉีดขอเกี่ยว 32 มม., หัวฉีด 23 มม., เคส
·ความยาวสายไฟ - 1.8 ม. (พร้อม สายดิน)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA365AB ในชุด ชุดปืนความร้อนEA365AB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง