(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยาง บาดEA354GJ-32

ถุงมือ การเคลือบผิว ยาง บาดEA354GJ-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-32

รหัสรุ่น
EA354GJ-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 680.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ส่วน เรซิ่น:ยางธรรมชาติ ส่วนเส้นใย:โพลีเอสเตอร์ ( เกลียว ที่ แบบผสม ขดลวด สเตนเลส ), ยางธรรมชาติ
·ความต้านทานการตัด มาตรฐาน CE EN388 ของสหภาพยุโรป เครื่องวัดระดับน้ำ 4
·การรักษาลื่น
·มีการติดตั้งการประมวลผลแบบ Overlock เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนของชายเสื้อหลุดลุ่ย
· มิติ -L
·ความยาวประมาณ 260 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-32

รหัสรุ่น
EA354GJ-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 680.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1