(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์ ป้องกันการตัดEA354GJ-27

ถุงมือ การเคลือบผิว ยางไนไตรล์ ป้องกันการตัดEA354GJ-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-27

รหัสรุ่น
EA354GJ-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชิ้นส่วนพลาสติก:ยางไนไตรล์ ส่วนไฟเบอร์:เคฟลาร์ โพลีเอสเตอร์
·ความต้านทานการตัด มาตรฐาน CE EN388 ของสหภาพยุโรป เครื่องวัดระดับน้ำ 4
·อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง / โลจิสติกส์, อุตสาหกรรม เครื่องจักร , อุตสาหกรรมรถยนต์, งานโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
·ตัด ถุงมือ ป้องกันอุบัติเหตุแบบกันลื่นแข็งแรงพร้อม ยางไนไตรล์ ทน น้ำมัน และเจาะทะลุ ถุงมือ เคฟลาร์ 100%
· มิติ -M
·ความยาวประมาณ 240 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-27

รหัสรุ่น
EA354GJ-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1