(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือEA354GJ-12

ถุงมือEA354GJ-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-12

รหัสรุ่น
EA354GJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน แข็งแรงเป็นพิเศษชิ้นส่วนพลาสติก:โพลียูรีเทน
·ความหนา - 1.1 มม
·ความต้านทานการตัด มาตรฐาน CE EN388 ของสหภาพยุโรป เครื่องวัดระดับน้ำ 2
· ถุงมือ มีฝุ่นน้อยโดยใช้ เกลียว โพลีเอทิลีน แข็งแรงเป็นพิเศษ
·การประมวลผล กันลื่น
·ไม่แข็งและพอดีมือเหมาะสำหรับงาน ละเอียด
· มิติ -L
·ความยาว - 230 มม
· ข้อมือ สี - ทอง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-12

รหัสรุ่น
EA354GJ-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1