(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือโพลียูรีเทน ชนิด บางที่กัน ตัวทำละลายEA354BG-18

ถุงมือโพลียูรีเทน ชนิด บางที่กัน ตัวทำละลายEA354BG-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354BG-18

รหัสรุ่น
EA354BG-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,588.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ภายนอก:โพลียูรีเทน ด้านใน:ถักด้วยผ้าคอตตอน 100%
·ความหนา - 1.0 มม
· การขัดเงา ย่นไม่ลื่น
·มีความนุ่มและสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
·สำหรับงานเครื่องกลอุตสาหกรรม เหล็กกล้า การพิมพ์การผลิตเคมีฟิสิกส์เคมีการล้างชิ้นส่วนงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· มิติ:LL
· ความยาว:330 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354BG-18

รหัสรุ่น
EA354BG-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,588.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1