(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[การเคลือบผิว ยูรีเทน]ถุงมือ (10 คู่)EA354AB-33A【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

[การเคลือบผิว ยูรีเทน]ถุงมือ (10 คู่)EA354AB-33A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AB-33A

รหัสรุ่น
EA354AB-33A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,082.00

GLOVE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน เคลือบเรซิ่น โพลียูรีเทน (ฝ่ามือ)
·ประสิทธิภาพการ ตัวจับชิ้นงาน ดี ยูรีเทน เรซิ่น เคลือบฝ่ามือ ข้อต่อฟิตติ้ง มือและใช้งานได้หลากหลาย
·ขนาดความยาว -M:223 มม
· มิติ:L
·สีของ ข้อมือ:สีเทา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AB-33A

รหัสรุ่น
EA354AB-33A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,082.00

GLOVE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1