(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือหนัง กู้ภัยEA353BK-2

ถุงมือหนัง กู้ภัยEA353BK-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BK-2

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: ตาข่าย ไนล่อน
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    91mm
  • ความยาวรวม
    225mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
รหัสรุ่น
EA353BK-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,219.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: ตาข่าย ไนล่อน
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    91mm
  • ความยาวรวม
    225mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ปาล์ม:หนังสังเคราะห์ด้านหลัง:ตาข่าย ไนล่อน
·มี ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
·ความยาว - 225 มม. (สำหรับขนาด L)
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353BK-2

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ปาล์ม: หนังสังเคราะห์,หลังมือ: ตาข่าย ไนล่อน
  • ความหนา
    0.6mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    91mm
  • ความยาวรวม
    225mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
รหัสรุ่น
EA353BK-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,219.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1