(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดเปลี่ยนเครื่องตัดท่อขนาดเล็กEA202MA-1【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดเปลี่ยนเครื่องตัดท่อขนาดเล็กEA202MA-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA202MA-1

รหัสรุ่น
EA202MA-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,199.00

AIR CONDITIONING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รหัส ตัวเครื่อง ใช้บังคับ:EA202MA
·ความเหมาะสม:สายยาง ทองแดง
·ปริมาณต่อหน่วย:5Sheet

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA202MA-1

รหัสรุ่น
EA202MA-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,199.00

AIR CONDITIONING TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1