1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องทำความร้อน ลม ร้อนEA153CZ-110

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องทำความร้อน ลม ร้อนEA153CZ-110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,753.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ EA153CZ-101 ถึง -103
·แรงดันไฟฟ้า -100 V AC
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด - 11A
·ขนาด - 100 (W) × 155 (D) × 65 (H) มม
·น้ำหนัก - 700g

รหัสสินค้า
EA153CZ-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,753.48

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153CZ-110 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องทำความร้อน ลม ร้อนEA153CZ-110