(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปืนสำหรับ อุปกรณ์ทำความสะอาด ความดันEA115B-2

ปืนสำหรับ อุปกรณ์ทำความสะอาด ความดันEA115B-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115B-2

รหัสรุ่น
EA115B-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,991.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ:700 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด:1.6 มม
· การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง -G 1 / 4female (EA115BB-1, -2)
· ความดัน สูงสุด:15 mpa
·อัตราการไหลสูงสุด:20 ลิตร / นาที
·คุณไม่สามารถเชื่อมต่อปืนกับ ผลิตภัณฑ์ Karcher ได้
·ด้วยการหมุนฝาครอบ หัวฉีด 90 °คุณสามารถปรับแบบไม่มีขั้นตอนจากโดยตรงไปยังสเปรย์รูป พัดลมระบายความร้อน
·สามารถใช้ได้ถึง "อุณหภูมิของน้ำ 60 ℃"

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115B-2

รหัสรุ่น
EA115B-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,991.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1