(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์EA109NW-322

แปรง โรเลอร์EA109NW-322

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-322

รหัสรุ่น
EA109NW-322
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,634.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:38 มม
·ขนาด โรเลอร์:ความกว้างของแปรง:ความยาว ขน 180 มม:13 มม
·ที่ มือจับ เปลี่ยน:180 × 381 มม
· วัสดุ แปรง:โพลีเอสเตอร์
·ด้วยแปรง โรเลอร์ (2 ชิ้น)
·ทาสีเรียบมันยากที่จะหลุดลุ่ย
·โรลเลอร์บรัชที่ให้มา:EA109NW-22
·สามารถเชื่อมต่อ มือจับ แบบยืดไสลด์ EA109NB-101 ถึง 103, NX-301 ถึง 303 ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-322

รหัสรุ่น
EA109NW-322
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,634.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1