(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[สำหรับ EA109NF-3]ภาชนะ ด้านในสำรอง (10 แผ่น)EA109NF-3B【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

[สำหรับ EA109NF-3]ภาชนะ ด้านในสำรอง (10 แผ่น)EA109NF-3B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NF-3B

รหัสรุ่น
EA109NF-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 622.00

PAINT APPLICATION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·โดยการเปลี่ยนภาชนะด้านในคุณสามารถใช้สีต่างๆได้อย่างง่ายดาย
·มี 10 ตู้คอนเทนเนอร์ด้านใน
·กระป๋อง เหล็กกล้า มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 130 มม. (320 กรัม)
· ภาชนะ พลาสติก - เส้นผ่านศูนย์กลาง 190 x 135 มม. (ปรับขนาดจาก 500 มล. ถึง 2,000 มล.)
·ชื่อ:ภาชนะ ด้านในสำรอง (10 ชิ้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NF-3B

รหัสรุ่น
EA109NF-3B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 622.00

PAINT APPLICATION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1