(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรเลอร์ สำรองEA109NE-67

โรเลอร์ สำรองEA109NE-67

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-67

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    20g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    6mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต, ปูน, ผนังเบา, ผนัง เซรามิก , ชิ้นส่วน เหล็กกล้า , เหล็กชุบสังกะสี, ชิ้นส่วน ไม้ , พีวีซี ชนิดแข็ง
  • ความกว้างของ ขน
    150mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    25mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · ขน สั้นที่มีการดูดซับ แปรงทาสี ที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ดี
รหัสรุ่น
EA109NE-67
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 788.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    20g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    6mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต, ปูน, ผนังเบา, ผนัง เซรามิก , ชิ้นส่วน เหล็กกล้า , เหล็กชุบสังกะสี, ชิ้นส่วน ไม้ , พีวีซี ชนิดแข็ง
  • ความกว้างของ ขน
    150mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    25mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · ขน สั้นที่มีการดูดซับ แปรงทาสี ที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ดี

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของแปรง - 150 มม. x2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-67

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    20g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    6mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต, ปูน, ผนังเบา, ผนัง เซรามิก , ชิ้นส่วน เหล็กกล้า , เหล็กชุบสังกะสี, ชิ้นส่วน ไม้ , พีวีซี ชนิดแข็ง
  • ความกว้างของ ขน
    150mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    25mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · ขน สั้นที่มีการดูดซับ แปรงทาสี ที่ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ดี
รหัสรุ่น
EA109NE-67
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 788.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1