(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย แปรง โรเลอร์EA109NE-63

คลองเลื่อย แปรง โรเลอร์EA109NE-63

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-63

  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NE-68 (รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน) × 1 แพ็คEA109NC-4 (มือจับ) × 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA109NE-63
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,431.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NE-68 (รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน) × 1 แพ็คEA109NC-4 (มือจับ) × 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด มือจับ - 100 (W) x360 (L) มม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -6 มม
· ขน ยาว - 6 มม
· วัสดุ แปรง - โพลีเอสเตอร์
·ด้วยแปรง โรเลอร์ (2 ชิ้น)
·ความกว้างของแปรง 175 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-63

  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    คลองเลื่อย 2ชิ้น: EA109NE-68 (รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน) × 1 แพ็คEA109NC-4 (มือจับ) × 1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA109NE-63
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,431.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1