(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเลอร์ (2 ชิ้น)EA109NE-17A【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โรเลอร์ (2 ชิ้น)EA109NE-17A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-17A

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    7
  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ไนล่อน
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต ปูน ฯลฯ
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    38mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ลูกกลิ้ง
รหัสรุ่น
EA109NE-17A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 620.00

PAINT APPLICATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    7
  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ไนล่อน
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต ปูน ฯลฯ
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    38mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ลูกกลิ้ง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ID:38 มม
·ความกว้างของแปรง:175 มม
· ขน ยาว:13 มม
· วัสดุ แปรง:ไนล่อน
·สำหรับภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ปรับ พื้นผิว การเคลือบผิว:คอนกรีต ปูน
·การปรับ แปรงทาสี:อิมัลชันต่างๆสีน้ำ มันวาว ฯลฯ
·เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นที่กว้าง
·ปริมาณ:2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-17A

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    7
  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาว ขน(มิลลิเมตร)
    13
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ไนล่อน
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    คอนกรีต ปูน ฯลฯ
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    38mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ลูกกลิ้ง
รหัสรุ่น
EA109NE-17A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 620.00

PAINT APPLICATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1