(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์EA109NE-109

แปรง โรเลอร์EA109NE-109

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-109

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    9
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ขนาด มือจับ
    245(W)×345(L)mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    มือจับ
รหัสรุ่น
EA109NE-109
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    9
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ขนาด มือจับ
    245(W)×345(L)mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    มือจับ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แปรง 2 ชิ้นใน คลองเลื่อย
·สำหรับน้ำ เรซิ่น สังเคราะห์และ พีวีซี ไวนิล
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน -38 มม
· ขน ยาว - 13 มม
· วัสดุ ขน - ขน ไนล่อน
· มือจับ มิติ --104:125 (W) x 355 (L) มม. - 107:195 (W) x 355 (L) มม. - 109:245 (W) x 345 (L) มม
·ความกว้างของ ขน:ที่จับสำรองสำหรับNE-19

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-109

  • ขนาด โรเลอร์(นิ้ว)
    9
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ขนาด มือจับ
    245(W)×345(L)mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    มือจับ
รหัสรุ่น
EA109NE-109
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1