(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเลอร์ (2 ชิ้น)EA109NA-39A

โรเลอร์ (2 ชิ้น)EA109NA-39A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-39A

  • รายละเอียด 1
    สำหรับ แปรงทาสี น้ำ
  • รายละเอียด2
    รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ใยสังเคราะห์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    225 มม. × 2 ชิ้น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109NA-39A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,685.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    สำหรับ แปรงทาสี น้ำ
  • รายละเอียด2
    รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ใยสังเคราะห์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    225 มม. × 2 ชิ้น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขน ยาว - 13 มม
· วัสดุ แปรง - ใยสังเคราะห์
·สำหรับ แปรงทาสี น้ำ
·ด้วยแปรง โรเลอร์ (2 ชิ้น)
·ความกว้างของแปรง - 225 มม. x2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-39A

  • รายละเอียด 1
    สำหรับ แปรงทาสี น้ำ
  • รายละเอียด2
    รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน
  • วัสดุขนแปรง
    ขน ใยสังเคราะห์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    225 มม. × 2 ชิ้น
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109NA-39A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,685.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1