(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสตมป์ชุดรวมความแม่นยำ HSS ชุดตัวเลข【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แสตมป์ชุดรวมความแม่นยำ HSS ชุดตัวเลข

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 2,936.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
UC-15S
UC-20S
UC-25S
UC-30S
UC-40S
UC-50S
UC-60S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว ความสูงตัวอักษร A
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ตัวอักษร B
(มิลลิเมตร)
พิทช์ ของตัวละคร P
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,538.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 1.5 1 2 294-0221 28.8

฿ 3,086.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2 2 1.3 2.4 294-0281 40.0

฿ 2,936.67

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 2.5 2.5 1.7 2.7 294-0345 45.6

฿ 3,329.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 3 2 3 294-0400 51.2

฿ 4,085.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 4 4 2.7 3.7 294-0469 62.5

฿ 4,883.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5 5 3.3 4.3 294-0523 74.6

฿ 5,415.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6 6 4 5 294-0582 86.7

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประทับตรา งานละเอียด สูงความเร็ว สูง
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    0-9:1 อัน x 10
  • คลองเลื่อย ปริมาณเนื้อหา(หนังสือ)
    10
  • ความแข็ง
    HRC60 องศา
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH-51)
  • คุณสมบัติ
    สามารถสลักอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขได้ตั้งแต่ 16 หลัก (1.5 มม.) ถึง 6 หลัก (6.0 มม.) พร้อมกัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเลขและตัวอักษรตั้งแต่ 16 หลัก (1.5 มม.) ถึง 6 หลัก (6.0 มม.) สามารถแกะสลักได้ในคราวเดียว
· คุณสามารถเปลี่ยนชุด ตัวอักษร ได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว และใช้เวลาประมาณ 1 ใน 10 ของเวลาที่ต้องใช้ในอดีต
· โฮลเดอร์ แบบเดียวกันสามารถแกะสลักตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 6.0 มม.
· งานละเอียด ของการแกะสลัก โฮลเดอร์ นั้นสูง ดังนั้นจึงไม่มีการโยกเยกในตัวอักษร
· มีความทนทานสูงและสามารถใช้แกะสลักบน วัสดุ ใดก็ได้

รหัสรุ่น
UC-15S
UC-20S
UC-25S
UC-30S
UC-40S
UC-50S
UC-60S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว ความสูงตัวอักษร A
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ตัวอักษร B
(มิลลิเมตร)
พิทช์ ของตัวละคร P
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,538.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 1.5 1 2 294-0221 28.8

฿ 3,086.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 2 2 1.3 2.4 294-0281 40.0

฿ 2,936.67

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 2.5 2.5 1.7 2.7 294-0345 45.6

฿ 3,329.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 3 2 3 294-0400 51.2

฿ 4,085.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 4 4 2.7 3.7 294-0469 62.5

฿ 4,883.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5 5 3.3 4.3 294-0523 74.6

฿ 5,415.00

HSS MARKING PUNCHES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6 6 4 5 294-0582 86.7

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●สามารถประทับตัวเลขและตัวอักษรตั้งแต่ 16digits (1.5 mm) ถึง 6digits (6.0 mm) พร้อมกันได้
● การออกแบบ ตัวอักษร เป็นเพียงสัมผัสเดียวและสามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1/10 เมื่อเทียบกับแบบเดิม
●ด้วยตัว โฮลเดอร์ เดียวกันสามารถประทับตัวอักษรขนาด 1.5 ถึง 6.0 มม.

สเปค

● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 10
● SPQ (ชุด):1
● ความแข็ง: HRC60 °

คลองเลื่อย เนื้อหา

● 0 ถึง 9: 1 ชิ้น 10 ชิ้น

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (SKH-51)