1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินตัดแต่งเพชรแบบธรรมดา

หินตัดแต่งเพชรแบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,512.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพชรแต่งหินชนิดหัวเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
·ที่ปลายของเพชรแต่งหิน มีให้เลือก 6 ขนาด
[การใช้งาน]
·สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง

รหัสสินค้า
TDD1001
TDD1002
TDD1003
TDD1004
TDD1101
TDD1102
TDD1103
TDD1104
TDD1105
TDD1106
TDD1201
TDD1202
TDD1203
TDD1204
TDD1205
TDD1206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด มวล
(กิโลกรัม)

฿ 1,512.63

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø101/3CT0.06

฿ 1,802.89

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน ø101/2CT0.06

฿ 2,431.78

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø103/4CT0.06

฿ 4,124.95

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน ø101.0CT0.06

฿ 1,514.18

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø111/3CT0.07

฿ 1,804.44

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø111/2CT0.07

฿ 2,433.33

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø113/4CT0.07

฿ 4,186.38

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø111.0CT0.07

฿ 6,303.43

TBS FILES 1 ชิ้น 6 วัน ø111.5CT0.07

฿ 12,834.22

TBS FILES 1 ชิ้น 6 วัน ø112.0CT0.07

฿ 1,517.28

TBS FILES 1 ชิ้น 6 วัน ø121/3CT0.09

฿ 1,755.13

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø121/2CT0.09

฿ 2,436.43

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø123/4CT0.09

฿ 4,129.60

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน ø121.0CT0.09

฿ 6,306.53

TBS FILES 1 ชิ้น 7 วัน ø121.5CT0.09

฿ 12,837.32

TBS FILES 1 ชิ้น 10 วัน ø122.0CT0.09

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100