1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ, สำหรับตรวจสอบความแข็ง

FILES

ตะไบ, สำหรับตรวจสอบความแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ วัด ความแข็ง อย่างง่ายที่ใช้ลักษณะเฉพาะของ ตะไบ
[คุณสมบัติ]
· ชุดสินค้า 6 ชิ้น ความแข็ง เป็นรหัสสีตาม ตัวจับชิ้นงาน
· ตัวจับชิ้นงาน มีกันลื่นและพอดีมือของคุณได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เครื่องมือ วัด ความแข็ง อย่างง่าย
· วัดความแข็งด้วยเครื่องมือวัดที่สามารถทดสอบ ความแข็ง ได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ HRC40 ถึง 65

คุณสมบัติ

●เมื่อใช้กระบวนการดัดที่ปลายของเครื่องทดสอบจึงสามารถตรวจสอบความแข็งของพื้นผิวเรียบพื้นผิวโค้งและพื้นผิวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้

การใช้

● เครื่องมือ วัดที่สามารถทดสอบ ความแข็ง ได้อย่างง่ายดายถึง ความแข็ง HRC40-65

สเปค

●ความยาวรวม (มม.): 175
●ความยาวส่วนของ ตะไบ (มม.): 65
●เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตะไบ (มม.): 4.3
● ปริมาณแพ็คมาตรฐาน(แพ็ค): 10
● ชุดสินค้า 6 ชิ้น

วัสดุ

●โลหะผสม
รหัสสินค้า
MA00600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,167.00

FILES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว คลองเลื่อย รูปทรง แบบกลม ความยาว ตะไบ ×ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 65×175
ความกว้าง(มิลลิเมตร) ø4.3 รหัสของทรัสโก้ 333-3736 คลองเลื่อย เนื้อหา หนึ่งชุด มี 6 ชิ้น
มวล(กิโลกรัม) 0.23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA00600 ในชุด ตะไบ, สำหรับตรวจสอบความแข็ง