1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเพชร, แนวเพชรเป็นวงกลม

ตะไบเพชร, แนวเพชรเป็นวงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบเพชรที่เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงเช่นเหล็กชุบแข็ง
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนที่แยกออกด้วยเพชรแบบขนานมีความละเอียดเป็นพิเศษที่⌀1.0มม. ถึง⌀2.0มม. (พร้อม ปลาย เรียว)
· มือจับ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ทำให้จับชิ้นงาน ได้ง่ายและเพิ่มความสามารถในการทำงาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูร่อง
[การใช้งาน]
·สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง

รหัสสินค้า
DLMA1030
DLMA1230
DLMA1520
DLMA2020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดอนุภาค
(#)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 752.00

TBS FILES 1 ชิ้น 4 วัน -300ø1.0

฿ 659.57

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน -300ø1.2

฿ 659.88

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน -200ø1.5

฿ 731.23

FILES 1 ชิ้น 10 วัน 10200ø2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ความยาว ตะไบ ×ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 50×170