(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบเพชรที่เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงเช่นเหล็กชุบแข็ง
[คุณสมบัติ]
·มีรูปร่างขนาดเม็ดเพชรความยาวเพชร ฯลฯ ให้เลือกมากมาย
·รองรับชิ้นงานต่างๆ
·เนื่องจากความแตกต่างของสีที่ตัวจับชิ้นงาน ทำให้ง่ายต่อการระบุขนาด อนุภาค เพชรในระหว่างการทำงาน
·ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างพิเศษสามารถผลิตได้ตามคำสั่งซื้อ
· ตะไบเพชรแบบบางโดยรวม
[การใช้งาน]
·สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น เหล็กกล้าชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
DGHI122U |
DHI102TU |
DHI103TU |
DSHI082U |
DSHI083U |
DSHI101U |
DSHI102U |
DSHI102U(0.5) |
DSHI103U |
DSHI104U(0.5) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาว ตะไบ ×ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความกว้าง×ความหนา (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.96 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 50×170 | 2.5×1.3 | บางเฉียบและแบน | ||
฿ 812.75 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 30×170 | 5.8×0.7 | ทรงเรียว แบนบาง | ||
฿ 827.93 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 30×170 | 5.8×0.7 | ทรงเรียว แบนบาง | ||
฿ 974.92 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 50×180 | 6.5×0.8 | แบนบาง | ||
฿ 974.92 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 50×180 | 6.5×0.8 | แบนบาง | ||
฿ 827.93 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 40×170 | 5.8×1.1 | แบนบาง | ||
฿ 827.93 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 40×170 | 5.8×1.1 | แบนบาง | ||
฿ 820.90 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 40×170 | 5.8×0.5 | บาง 0.5 มม/ แบน | ||
฿ 827.93 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 300 | 40×170 | 5.8×1.1 | แบนบาง | ||
฿ 829.19 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 400 | 40×170 | 5.8×0.5 | บาง 0.5 มม/ แบน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง