1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือเฉพาะด้าน แผ่นดิสก์ กระดาษทราย (ทา กาว ด้านหลัง) ชนิด ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องมือเฉพาะด้าน แผ่นดิสก์ กระดาษทราย (ทา กาว ด้านหลัง) ชนิด ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 430.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน Nakanishi AN สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่การตัดจนถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา และการ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) ด้วย เครื่องมือ มากมาย
·สำหรับ ชนิดแห้ง:สำหรับการใช้งานแห้งบนโลหะงานไม้, การขัดเงา (สารทำปฏิกริยา)

รหัสสินค้า
64201
64202
64204
64205
64206
64207
64212
64214
64215
64216
64217
64221
64222
64224
64225
64226
64227
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
ปริมาณ

฿ 492.19

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ11# 80100

฿ 492.19

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ11# 120100

฿ 470.70

NNI FELT DISCS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน φ11# 240100

฿ 430.90

NNI FELT DISCS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน φ11# 320100

฿ 492.19

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ11# 400100

฿ 492.19

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ11# 600100

฿ 722.16

NNI FELT DISCS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน φ21# 120100

฿ 729.69

NNI FELT DISCS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน φ21# 240100

฿ 731.93

SANDPAPER DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน φ21# 320100

฿ 769.56

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ21# 400100

฿ 769.56

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ21# 600100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 80100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 120100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 240100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 320100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 400100

฿ 879.92

NNI DIAMOND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน φ31# 600100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ 100