(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้จับเครื่องมือเข้ากับด้ามจับและใช้สำหรับติดตั้ง/ถอดพูลสตัด
· สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อความสะดวกในการทำงาน
· ขนาดกะทัดรัด ลดเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือ
· อะลูมิเนียมอัลลอยใช้สำหรับชิ้นส่วนหน้าสัมผัสเทเปอร์ เพื่อป้องกันส่วนเครื่องมือได้รับรอยขีดข่วน
รหัสสินค้า |
---|
LF-BT30 |
LF-BT40 |
LF-BT50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,255.14 | MYO LOCKING FIXTURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 100 | 140 | 112 | 80 | 20 | 60 | 20 | 12.3 | ||
฿ 11,255.14 | MYO LOCKING FIXTURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 100 | 140 | 112 | 80 | 20 | 60 | 20 | 12.3 | ||
฿ 12,566.63 | MYO LOCKING FIXTURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 | 125 | 174 | 150 | 100 | 24 | 90 | 17.5 | 16.3 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง