1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มะนาวสำหรับเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม สังกะสี L

YNS POLISHING TOOL

มะนาวสำหรับเหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม สังกะสี L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 685.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โดยเน้นที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดจึงใช้สำหรับการ การขัดเงา โลหะแข็งกึ่งสำเร็จ
·สำหรับการ การขัดเงา เหล็ก เหล็กกล้า และ สเตนเลส กลาง
·ใช้บัฟ:เปิดป่านศรนารายณ์บัฟฝ้ายไบแอส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหล็ก สเตนเลส / อะลูมิเนียม สังกะสี

รหัสสินค้า
YSD-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 685.95

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารขัดถู ละลายน้ำ / น้ำมัน แข็ง ชนิด มะนาว L
ความสูง(มิลลิเมตร) 45 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 55 ความยาว(มิลลิเมตร) 175