1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบสีน้ำเงินสำหรับเหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, สังกะสี GL

YNS POLISHING TOOL

แถบสีน้ำเงินสำหรับเหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, สังกะสี GL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกรดสูงสุดสำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย
· พื้นผิวมันวาวสูงสุดของโลหะทั่วไป
· ใช้เพื่อมอบความเงางามขั้นสูงสุดบนโลหะทั่วไป โดยให้กำลังตัด และความมันวาวสมดุล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็ก,สแตนเลส

รหัสสินค้า
BK-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 353.36

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารขัดถู ละลายน้ำ / น้ำมัน แข็ง ชนิด แท่งสีน้ำเงิน GL
ความสูง(มิลลิเมตร) 20 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 ความยาว(มิลลิเมตร) 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BK-70 ในชุด แถบสีน้ำเงินสำหรับเหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, สังกะสี GL