(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การรีด เย็นช่วยเพิ่ม ความแข็ง
·ชนิดเกลียวที่แข็งแกร่ง
รหัสสินค้า |
---|
BKCH-75 |
BKCH-90 |
BKCH-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 885.72 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 25 | M10×P1.5 | 63 | 12000 | ||
฿ 1,240.77 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 30 | M16×P2 | 75 | 9500 | ||
฿ 1,850.29 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 35 | M16×P2 | 100 | 8000 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทถ้วย / แปรงบิด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.5 | วัสดุ | ขดลวดเหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง