(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีหลายขนาดตั้งแต่รูเล็ก ๆ ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
BTBP-010 |
BTBP-020 |
BTBP-030 |
BTBP-050 |
BTBP-070 |
BTBP-100 |
BTBP-120 |
BTBP-140 |
BTBP-160 |
BTBP-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | ||
฿ 854.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | ||
฿ 1,130.37 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | ||
฿ 1,486.54 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | ||
฿ 1,461.74 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | ||
฿ 1,651.93 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | ||
฿ 1,824.39 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ||
฿ 1,900.58 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | ||
฿ 2,243.43 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ||
฿ 3,348.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลายแปรง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ | ลวดสายเปียโน | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 50 |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 1200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง