1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงถ้วยลวดเหล็กชุบ

แปรงถ้วยลวดเหล็กชุบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า แข็งชุบ ทองเหลือง
·แรง งานลับคม/งานเจียรไน สูงและอัตราการแตกหักของ ขดลวด ต่ำ

รหัสสินค้า
BKMC-50
BKMC-75
BKMC-90
BKMC-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 436.19

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 500.2525M10×P1.54512000

฿ 358.86

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 750.2520M10×P1.56612000

฿ 730.29

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 900.2530M16×P2829500

฿ 1,152.00

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1200.3535M16×P21008000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทถ้วย วัสดุ ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ