(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อยูเนี่ยน บิดแปรง เพลา เล็ก
รหัสสินค้า |
---|
BMNN-0103 |
BMNN-0153 |
BMNN-0203 |
BMNN-0253 |
BMNN-0303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,390.10 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 1 | 20 | 50 | ||
฿ 11,390.10 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 1.5 | 20 | 50 | ||
฿ 11,390.10 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2 | 25 | 45 | ||
฿ 17,662.60 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2.5 | 25 | 45 | ||
฿ 11,463.81 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 30 | 40 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงบิด | วัสดุ | Unilon ไม่มีเม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 1200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง