(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขัดเพียงพื้นผิวโดยไม่ตัดลงไปในวัสดุเกินไป
· ยืดหยุ่นและเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวโค้ง
· เส้นใย Unilon ที่เกี่ยวพันกันช่วยป้องกันการเจียรที่มากเกินไปและช่วยป้องกันการอุดตันเนื่องจากคุณสมบัติลับคมในตัวเอง
รหัสสินค้า |
---|
NF10025M7 |
NF10025M10 |
NF10025M11 |
NF10025M13 |
NF5025M7 |
NF5025M10 |
NF5025M11 |
NF5025M13 |
NF6025M7 |
NF6025M10 |
NF6025M11 |
NF6025M13 |
NF8025M7 |
NF8025M10 |
NF8025M11 |
NF8025M13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,023.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 120 | 3000 | ||
฿ 3,023.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 240 | 3000 | ||
฿ 3,023.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 320 | 3000 | ||
฿ 3,023.62 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 600 | 3000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 120 | 5000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 240 | 5000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 320 | 5000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 600 | 5000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 120 | 4000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 240 | 4000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 320 | 4000 | ||
฿ 3,788.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 600 | 4000 | ||
฿ 2,346.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 120 | 3000 | ||
฿ 2,346.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 240 | 3000 | ||
฿ 2,346.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 320 | 3000 | ||
฿ 2,346.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 600 | 3000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง