1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดล้อ Unilon พร้อมเพลา

YNS POLISHING TOOL

ชุดล้อ Unilon พร้อมเพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,292.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเส้นใย Unilon เคลือบพิเศษด้วยสารขัด เส้นใยที่เกี่ยวพันกันจึงทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก ช่วยป้องกันการเจียรวัสดุชิ้นงานมากเกินไป
· มีคุณสมบัติลับคมในตัวเองที่ยอดเยี่ยม ช่วยป้องกันการอุดตันและทำให้มีพื้นผิวสำเร็จที่เสมอกันทั่วทั้งชิ้น
· ขัดโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
· ขัดผิวสำเร็จโดยไม่กินเนื้อวัสดุ
· ยืดหยุ่นและเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวโค้ง

รหัสสินค้า
NF-SET1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,292.90

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ขนาดอนุภาค(#) 120 / 320 / 240 / 600
คลองเลื่อย เนื้อหา #120, #240, #320 และ #600 อย่างละ 1 ชิ้น