1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เฟลท์ หัวขัดมีแกน ลูกคิด เพลา【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POLISHING TOOL

ล้อ เฟลท์ หัวขัดมีแกน ลูกคิด เพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,519.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·เหมาะสำหรับการเคลือบและเช็ด
·ใช้กับการขัดถูที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

รหัสสินค้า
2FSB22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,519.62

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ดรัม/ถังน้ำมัน วัสดุ เฟลท์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 22 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34 ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 20000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2FSB22 ในชุด ล้อ เฟลท์ หัวขัดมีแกน ลูกคิด เพลา