(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากยางและมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถขัดเงาได้อย่างนุ่มนวลและทั่วถึง
รหัสสินค้า |
---|
D1020 |
D12203 |
D12206 |
D1520 |
D1920 |
D2220 |
D2525 |
D3030 |
D4530 |
D610 |
D7530 |
D820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 20 | 3 | 25000 | ||
฿ 198.51 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 20 | 3 | 25000 | ||
฿ 198.51 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 20 | 6 | 25000 | ||
฿ 198.51 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 20 | 6 | 20000 | ||
฿ 213.02 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 20 | 6 | 20000 | ||
฿ 255.35 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 20 | 6 | 18000 | ||
฿ 284.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 25 | 6 | 18000 | ||
฿ 642.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 30 | 6 | 13000 | ||
฿ 800.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 45 | 30 | 6 | 9000 | ||
฿ 172.24 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 10 | 3 | 25000 | ||
฿ 3,452.19 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 30 | 6 | 9000 | ||
฿ 200.06 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 20 | 3 | 25000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ดรัม/ถังน้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง